Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
4
Objednací číslo: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Male
Slitina mědi
Průřez vodiče: 1.5 mm²
AWG 16 ... AWG 14
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 16 ... AWG 14
  • Spojovací cykly ≥ 750
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,46 g
  • Země původu Švýcarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140065444
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte