配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
型号: 09 45 145 1013
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 2,0m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1013
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1 Mini DisplayPort
  • 连接器2 IP20
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 20
  • 芯结构 20x AWG 32
  • 屏蔽 Shielded
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 30 V
  • 传输特性 DisplayPort 1.2 standard
  • 数据速率
    ‌ 1.62 Gbit/s
    ‌ 2.7 Gbit/s
    ‌ 5.4 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力 ≥ 15 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 mated condition
  • 电缆直径 5 mm
  • 最小弯曲半径 10x Cable diameter
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • 电阻抗 ‌100 Ω ±10 %
  • 抗震
    10-2000 Hz, 15 g, 1.5 mm, sweep time: 20 min acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
    5.35 Gs RMS, 15 min/axes, 7.9 m/s² (random vibration)
  • 抗冲击
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • 材料(电缆) TPE
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 86.5 g
  • 原产国 Malaysia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140262386
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600