Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
3
Objednací číslo: 09 45 145 1014
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 145 1014
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Mini DisplayPort
  • Konektor 2 IP20
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 20
  • Uspořádání vodičů 20x AWG 32
  • Stínění Stíněné provedení
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Přenosová charakteristika DisplayPort 1.1 standard
  • Přenosová rychlost
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Izolační odpor >107 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Připojovací síla ≤ 50 N
  • Odpojovací síla ≥ 15 N
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 5 mm
  • Minimální poloměr ohybu 10× průměr kabelu
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt – kontakt)
    0,5 kV (kontakt – zemnění)
  • Impedance ‌100 Ω ±10 %
  • Odolnost proti vibracím
    10–2 000 Hz, 15 g, 1,5 mm, doba trvání: 20 min. Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
    5,35 G RMS, 15 min./osy, 7,9 m/s² (náhodné vibrace)
  • Odolnost proti rázům
    25 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
    5 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně připojení
    Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kabel) TPE
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 117,5 g
  • Země původu Malajsie
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140262393
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte