配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
3
型号: 09 45 145 1003
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 2,0m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1003
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 Mini DisplayPort
  • Conector 2 Mini DisplayPort
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 20
  • Estrutura central 20x AWG 32
  • Blindagem Blindado
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 0,5 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Características de transmissão DisplayPort 1.2 standard
  • Taxa de dados
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >107 Ω
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
  • Força de inserção ≤ 50 N
  • Força de retirada ≥ 15 N
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5 mm
  • Raio de curvatura mínima 10x Diâmetro do cabo
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV (contato-contato)
    0,5 kV (contato-terra)
  • Impedância ‌100 Ω ±10 %
  • Resistência à vibração
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, tempo de varredura: 20 min conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
    5,35 Gs RMS, 15 min/eixos, 7,9 m/s² (vibração aleatória)
  • Resistência ao impacto
    25 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
    5 g / 30 ms, 3 choques / eixo e direção
Propriedades do material
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado da terminação
    Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (cabo) TPE
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 100,33 g
  • País de origem Malásia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140246348
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较