配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
型号: 72 MD M4M DM40 20K
Ha-EIZ4  EIZ4-2.0M/KETH
Ha-EIZ4  EIZ4-2.0M/KETH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 72 MD M4M DM40 20K
Ha-EIZ4  EIZ4-2.0M/KETH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • 连接器2
    M12 D-coding
    Male Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D-coding
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -35 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Green
规格和认证
  • 认证 CE
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140247291
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较