配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
型号: 72 MD M4R M410 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-10M/KETH
Ha-EIZ4 RJ45S-10M/KETH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 72 MD M4R M410 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-10M/KETH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria
    RJ45
    Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 RJ45
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444995
  • GTIN 5713140268258
  • eCl@ss 27.060.390,00