配套产品
配套产品
型号: 20 76 010 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
收发器
多模
电缆长度: 550 m
注释
比较
型号: 20 76 010 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Ha-VIS SFP
  • Zubehörtyp Transceiver
  • Zubehörbeschreibung Multimode
  • Ethernet-Typ Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Kabellänge 550 m
Technische Kennwerte
  • Datenrate ‌ 1,25 Gbit/s
  • Betriebstemperatur -40 ... +85 °C
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 20,2 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140134539
  • eCl@ss 27060314 Netzwerk-Adapter
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620