登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Przemysłowe switche Ethernetowe
...
Funkcjonalność
Włókno
24 02 016 0002
型号: 24 02 016 0002
Ha-VIS eCon 2160BT-A2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 016 0002
Ha-VIS eCon 2160BT-A2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Seria
Ha-VIS eCon 2000
Element
Przemysłowe switche Ethernetowe
Specyfikacje
Niezarządzalny
Typ Ethernet
Fast Ethernet
Wersja
Całkowita liczba portów
16
Mocowanie
35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
Technologia przełączania
Store and Forward
Rozmiar ramki
2 kB
Rozmiar tablicy MAC
8k Wejścia
Rozmiar bufora pakietu
2 Megabit
Bez blokowania
Tak
Quality of service
Tak
Energooszczędny Ethernet
Tak
Kontrola przepływu
Wył.
Kontakt sygnałowy
Nie
Zawartość opakowania
Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
Napięcie znamionowe
24 V DC
48 V DC
Dozwolone napięcie
9 ... 60 V DC
Zabezpieczenie udarowe
Tak
Prąd roboczy
<72 mA @ 24 V DC
<38 mA @ 48 V DC
Obwód zasialania
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Prąd rozruchowy
<1,3 A @ 24 V DC
<2,7 A @ 48 V DC
Ochrona przepięciowa
Na wejściu
Pobór mocy
<1,73 W @ 24 V DC
Metoda przyłączenia
Wtykowy kontakt śrubowy
Liczba kontaktów
3
Przekrój przewodu
0,08 ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Układ styków
+ / - / FE
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Tak
Charakterystyka techniczna
Temperatura robocza
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
-40 ... +85 °C
Wilgotność względna
0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
Ciśnienie powietrza
≥795 hPa ≈ 2000 m
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP30 stan połączenia
MTBF
≈ 1135.800 h
Porty Ethernetowe, miedziane
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
16 x
Standard transmisji
10BASE-T
100BASE-TX
Auto-negocjacja
Tak
Auto-polaryzacja
Tak
Auto-MDI(X)
Tak
Fizyka transmisji
Twisted Pair Kat. 5
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Długość transmisji
100 m
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Aluminium (anodyzowane)
Długość
113,5 mm
Szerokość
120 mm
Wysokość
27,3 mm
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 55022 Charakterystyka zakłóceń radiowych
EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
EN 61000-4-5 Przepięcia
EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
EN 61000-6-4 standardowa emisja
IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
UL / CSA
UL 61010 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 61010 NRAQ7.E253944
Certyfikaty
CE
FCC
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
0,001 kg
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85176200
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found