登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
5
系统电缆
1642
没有可用数据
eShop
Industrielle Ethernet-switche
...
Funktionaliteter
Fiber
24 03 407 0020
型号: 24 03 407 0020
Ha-VIS eCon 3070GBT-A-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 407 0020
Ha-VIS eCon 3070GBT-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Serie
Ha-VIS eCon 3000
Elemento
Switch Ethernet Industriali
Specifiche
Non gestito
Tipologia Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Versione
Numero totale di porte
7
Viti
Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715
Tecnologia switching
Store and Forward
Dimensione telaio
10 kB
Tabella in taglia MAC
8k Entrate
Involucro in taglia buffer
1 Megabit
Non blocking
Si
Qualità del servizio
Si
Efficienza energetica Ethernet
Si
Controllo di flusso
Spento
Contatti ausiliari
No
Funzionalità PoE
Si
Supporto per telaio Jumbo
Si
Confezione
Collegamento a vite per alimentazione
Istruzioni per l'assemblaggio
Dati collegamento
Tensione nominale
48 V DC
54 V DC
Tensione consentita
44 ... 57 V DC
Protezione da sovratensioni
Si
Corrente d'esercizio
<1.400 mA @ 48 V DC
<2.390 mA @ 54 V DC
Circuito di alimentazione
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corrente di partenza
<6,4 A @ 48 V DC
<7,2 A @ 54 V DC
Protezione da sovracorrenti
12 A Immissione
Consumo
<71,1 W @ 48 V DC
<141,4 W @ 54 V DC
Collegamento
Collegamento a vite
Numero di poli
3
Sezione conduttori
0,08 ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Disposizione pin
+ / - / FE
Protezione contro l'inversione di polarità
Si
Dettagli tecnici
Temperatura d'esercizio
-40 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio
-40 ... +85 °C
Umidità relativa
0 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
Pressione aria
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP30 condizioni di inserzione
MTBF
≈ 630.000 h
Porte Ethernet in rame
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
7
Standard di trasmissione
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negoziazione
Si
Auto-polarità
Si
Auto-MDI(X)
Si
Fisica delle trasmissioni
Twisted Pair Cat. 5
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Lunghezza di trasmissione
100 m
porte Ethernet PoE
porte Ethernet PoE
4
Tipo di PoE
PSE
Modalità PoE supportata
可选择 A
Norme IEEE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Alimentazione (PSE)
48 V DC
54 V DC
Potenza massima in uscita (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Potenza in uscita (PSE) per porta
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Corrente per porta
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Cablaggi supportati
参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
Disposizione pin
可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Alluminio (anodizzato)
Lastra in acciaio (verniciata a polvere)
Lunghezza
107,5 mm
Larghezza
25 mm
Altezza
142 mm
RoHS
Conforme
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Approvazioni
CE
DNV GL
FCC
是
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
531 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85176200
GTIN
5713140148758
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found