登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
系統電纜
1648
没有可用数据
eShop
工業乙太網路交換機
...
系列
Ha-VIS eCon 3000
24 03 407 0000
型号: 24 03 407 0000
Ha-VIS eCon 3070GBT-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 407 0000
Ha-VIS eCon 3070GBT-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
系統電纜
1648
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Baureihe
Ha-VIS eCon 3000
Komponente
Industrial Ethernet Switches
Beschreibung
unmanaged
Ethernet-Typ
Full Gigabit Ethernet
Ausführung
Gesamtzahl der Ports
7
Befestigung
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Switch Technologie
Store and Forward
Frame-Größe
10 kB
MAC-Tabellengröße
8k Einträge
Paketpuffergröße
1 Megabit
Non blocking
ja
Quality of Service
ja
Energie Efficient Ethernet
ja
Flow Control
aus
Meldekontakt
nein
PoE Funktionalität
nein
Jumbo Frame Support
ja
Lieferumfang
Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
Montageanleitung
Anschlussdaten
Nennspannung
24 V DC
48 V DC
zulässige Spannung
18 ... 60 V DC
Überspannungsschutz
ja
Betriebsstrom
<182 mA @ 24 V DC
<93 mA @ 48 V DC
Versorgungsstromkreis
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Einschaltstrom
<1,6 A @ 24 V DC
<3,2 A @ 48 V DC
Überstromschutz
12 A 输入端
Leistungsaufnahme
<4.37 W @ 24 V DC
Anschlussart
可插拔螺栓插针
Kontaktanzahl
3
Leiterquerschnitt
0,08 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Verpolschutz
有
Technische Kennwerte
Betriebstemperatur
-40 ... +70 °C
Lagertemperatur
-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte
0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
Luftdruck
≥795 hPa ≈ 2000 m
Schutzart nach IEC 60529
IP30 im gesteckten Zustand
MTBF
≈ 850.000 h
Ethernet Ports Kupfer
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
7
Übertragungsstandard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-Negotiation
ja
Auto-Polarity
ja
Auto-MDI(X)
ja
Übertragungsphysik
Twisted Pair Kat. 5
Datenrate
10 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Übertragungslänge
100 m
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Länge
107.5 mm
Breite
25 mm
Höhe
142 mm
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
Normen und Zulassungen
Normen
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Zulassungen
CE
DNV GL
FCC
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
490 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85176200
GTIN
5713140148734
eCl@ss
19170130 Netzwerk-Switch
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found