登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工業乙太網路交換機
...
系列
Ha-VIS eCon 3000
24 03 016 0002
型号: 24 03 016 0002
Ha-VIS eCon 3160BT-A2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 016 0002
Ha-VIS eCon 3160BT-A2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
系列
Ha-VIS eCon 3000
原件
工業乙太網路交換機
規格
非網管型
乙太網類型
快速乙太網
版本
端口總數
16
固定
符合EN 60715標準的35 mm DIN導軌
交換機技術
Store and Forward
框架尺寸
2 kB
MAC 台尺寸
8k 入線口
分組緩衝器尺寸
2 Megabit
無阻塞
有
服務質量
有
節能乙太網
有
流量控制
關
信號針
無
巨型車架支架
有
應用領域
室內使用系列
包裝內容
可插拔電源螺栓插針
組裝說明
接線數據
額定電壓
24 V DC
48 V DC
允許電壓
9 ... 60 V DC
浪湧防護
有
工作電流
<72 mA @ 24 V DC
<38 mA @ 48 V DC
電源電路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
啟動電流
<1.3 A @ 24 V DC
<2.7 A @ 48 V DC
過流保護
2 A 輸入端
功率消耗
<1.73 W @ 24 V DC
接線方式
可插拔螺栓插針
針數
3
導體截面積
0.08 ... 2.5 mm²
導體截面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
引出線
+ / - / FE
反極性保護
有
技術參數
過電壓類別
II
工作溫度
-40 ... +70 °C
存儲溫度
-40 ... +85 °C
相對濕度
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(儲存/運輸)
空氣壓力
≥795 hPa ≈ 2000 m
防護等級符合IEC 60529
IP30 插配狀態
MTBF
≈ 1135,800 h
乙太網端口 - 銅
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
16 x
傳輸標準
10BASE-T
100BASE-TX
自動協商
有
自動極性
有
Auto-MDI(X)
有
傳輸物理學
Twisted Pair Cat. 5
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
傳輸長度
100 m
材料特性
材料(上殼/底座)
鋁(陽極)
鋼板(粉末塗層)
長度
107.5 mm
寬度
38 mm
高度
142 mm
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
EN 55022 無線乾擾特性
EN 61000-4-2 靜電釋放(ESD)
EN 61000-4-3 電磁場
EN 61000-4-4 快速瞬變(脈衝群)
EN 61000-4-5 浪湧電壓
EN 61000-4-6 傳導干擾
EN 61000-6-4 排放標準
IEC 60068-2-6 振動(正弦)
UL / CSA
UL 正在準備當中
認證
CE
FCC
是
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85176200
eCl@ss
19,170,130.00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found