配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0702
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x 2x AWG 26/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 100 m
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0702
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 7 Clase F de hasta 600 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo 6x diámetro de cable
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV Cable / cable / blindaje
  • Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤145 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50264-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50306-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    NFPA 130 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    EN 50306-4 Resistencia al ozono
    EN 60811-504 Alta resistencia a las bajas temperaturas
    EN 60811-404 Alta resistencia al aceite
    EN 60811-404 Alta resistencia al combustible
    EN 60811-404 Resistencia alcalina
    EN 60811-404 Resistencia al ácido
    DIN 51900 Baja carga de fuego
    EN 50618 Resistente a rayos UV
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 54 g/m
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140273702
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较