配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0704
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 10m
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x 2x AWG 26/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 10 m
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0704
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo para aplicações ferroviárias
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 7 Classe F até 600 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
  • Diâmetro do cabo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima 6x Diâmetro do cabo
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV Fio / fio / blindagem
  • Atenuação do acoplador a 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤145 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tempo de propagação do sinal a 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedância a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) Feixe de elétrons copolímero poliolefinas com conexão cruzada Comp 752
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    EN 50264-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    EN 50306-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    NFPA 130 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
    EN 50306-4 Resistência ao ozônio
    EN 60811-504 Alta resistência à baixa temperatura
    EN 60811-404 Alta resistência ao óleo
    EN 60811-404 Alta resistência a combustíveis
    EN 60811-404 Resistência a alcalinos
    EN 60811-404 Resistência ao ácido
    DIN 51900 Baixa carga de incêndio
    EN 50618 Resistente a UV
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido ‌ 54 g/m
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140273726
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较