配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0118
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 500m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x AWG 22/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 500 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0118
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo per applicazioni ferroviarie
Versione
  • Lunghezza del cavo 500 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -25 ... +70 °C spostato
    -40 ... +85 °C non spostato
  • Diametro del cavo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo 6x diametro cavo
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV Cavo / cavo / schermo
  • Attenuazione di accoppiamento a 20 °C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤54,4 Ω/km
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tempo di esecuzione segnale a 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedenza a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Copolimero poliolefinico reticolato con fasci di elettroni Comp 752
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    EN 50264-1 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    EN 50306-1 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    NFPA 130 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
    EN 50306-4 Resistenza all'ozono
    EN 60811-504 Elevata resistenza alle basse temperature
    EN 60811-404 Elevata resistenza agli oli
    EN 60811-404 Elevata resistenza ai combustibili
    EN 60811-404 Resistenza agli alcali
    EN 60811-404 Resistenza agli acidi
    DIN 51900 Attenuazione del carico di incendio
    EN 50618 Resistente agli UV
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 10.000 g
  • Peso netto ‌ 61 g/m
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140273337
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较