Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
Han 1 HC-TC650 fixing plate

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Placa de retención
para contacto ponchable Han® HC modular 650
Policarbonato (PC)
Notes
Compare
Número de parte: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® HC Modular
  • Tipo de accesorio Placa de retención
  • Descripción del accesorio para contacto ponchable Han® HC modular 650
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +50 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Policarbonato (PC)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140016187
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare