登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Carcase/prize
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Module Han-Modular®
Data transmission modules
09 14 001 4711
型号: 09 14 001 4711
Han Modula- Firewire p/ painel passante
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
FireWire 模块
单模块
用于预制网线
母头
插针: 6
额定电流: 1 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 4711
Han Modula- Firewire p/ painel passante
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Carcase/prize
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Modules
Seria
Han-Modular®
Tip modul
Han
®
FireWire module
Dimensiunea modulului
Single module
Descrierea modulului
for patch cable
Versiune
Gen
Female
Număr de contacte
6
Caracteristici tehnice
Curent nominal
1 A
Tensiune nominală
50 V
Tensiune de impuls nominală
0.8 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
16.34 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140019485
eCl@ss
27440218 Module for industrial connectors (data)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®