Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
4
Hoods/Housings
88
Frames
17
Part number: 09 14 001 2767
Han 1 Mod-f-ax-PE 200A female insert
Han 1 Mod-f-ax-PE 200A female insert

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® 200 A PE-modul
Dobbeltmodul
Aksial skrueterminering
Hun
Kontakter: 1
Ledertværsnit: 40 ... 70 mm²
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Kobberlegering
Forsølvet
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 001 2767
Han 1 Mod-f-ax-PE 200A female insert
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
4
上売/底座
88
Frames
17
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu PE modul Han® 200 A
  • Velikost modulu Dvojitý modul
Verze
  • Způsob připojení Axiální šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 1
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 40 ... 70 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤29 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0,2 mΩ
  • Délka odizolování 16 mm
  • Utahovací moment 9 ... ‌10 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 92 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85359000
  • GTIN 5713140019232
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare