Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
Áramütés elleni védelem: A közvetett érintéssel szembeni védelmet a telepítés során megfelelő intézkedésekkel kella felhasználónak biztosítani. Pl. korlátozottan hozzáférhető területek (a belépés kizárólag elektromosságban képzett vagy oktatában részesült személyek számára engedélyezett).
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
500 V
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-15 ... +70 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP66
IP67
Legkisebb hajlítási sugár
4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Húzólánc kompatibilis
有
Tesztelési feszültség Ur.m.s.
4 kV AC
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸铝
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7037(土灰)