配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 99 000 0908
Han 10A Punch Unit
Han 10A Punch Unit

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
冲孔装置
用于液压冲器
注释
比较
型号: 09 99 000 0908
Han 10A Punch Unit
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 工具
  • Serie de capotas/bases
    Han A®
    Han-Eco® A
  • Tipo de herramienta 冲孔装置
  • Descripción de la herramienta 用于液压冲器
Versión
  • Tamaño 10 A
  • Grosor de placa ≤2 mm 结构级碳钢
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,296 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 82073010
  • GTIN 5713140108288
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较