登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
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
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
09 30 010 1711
型号: 09 30 010 1711
Han 10B Docking Frame IP67 floating
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 30 010 1711
Han 10B Docking Frame IP67 floating
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
附件
附件种类
对接式框架
版本
尺寸
10 B
详细资料
浮动范围x-axis: ± 1 mm
浮动范围y-axis: ± 1 mm
浮动范围 z 轴:- 0.5 / +1 mm
包装内容
1个支架
4 个带肩平头螺栓(钢材,镀锌)用于固定对接式框架
IP 防护框架
技术参数
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(附件)
不锈钢
商业数据
包装尺寸
1
净重
188.4 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140572331
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found