Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
アクセサリ
2
スペア部品
2
インサート
41
Frames
2
部品番号: 19 62 810 0766
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
中継用ハウジング
サイズ: 10 B
高背タイプ
ダブルロックレバー
ポリカーボネート (PC), ステンレススチール
トップエントリー
1x M25
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
コーティングなし
無塗装
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 19 62 810 0766
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
13
アクセサリ
2
スペア部品
2
インサート
41
Frames
2
製品詳細
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® EMC/B
  • フード/ハウジングのタイプ 中継用ハウジング
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 10 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) コーティングなし
  • カラー(フード/ハウジング) 無塗装
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    ポリカーボネート (PC)
    ステンレススチール
  • カラー(ロック) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 213 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140171770
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han® フード及びハウジング(メトリックネジ付き)
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare