配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
26
Frames
2
型号: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HP Direct EMC
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 压铸铝
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Przewodzenie elektryczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Nie malowane
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Stal nierdzewna
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 269 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140183018
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466