配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
10
Inserţii
26
Frames
2
型号: 19 40 510 0512
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M32
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 510 0512
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
10
Inserţii
26
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Serii de carcase/prize Han® HPR Compact
  • Tip carcasă/priză Obudowa wtyczki
  • Tip Wysoka konstrukcja
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Wejście boczne
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Tip blocare Mocowanie śrubowe
  • Domeniu de utilizare Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K zgodnie z ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Malowane proszkowo
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (czarny)
  • Material (blocare) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • stare ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niezawarte
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niezawarte
  • Substanţe REACH SVHC Niezawarte
  • Propunerea din California 65 de substanțe Niezawarte
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 381.6 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140173774
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466