配套产品
配套产品
型号: 33 50 B10 0272 010
Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 B10 0272 010
Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия Han E®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 预装一端
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Размер 16 B
  • Число контактов 16
  • Контакт PE
  • Подробные данные
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Свойства материала
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления 罗马尼亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140334274
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • UNSPSC 24.0 43211600