登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
6
Inserti
55
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
09 62 816 2301 ML
型号: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
外部密封件
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
钢、镀锌
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
6
Inserti
55
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
上売/底座
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
EMC/B
Tipo di custodia
不封底安装底座
Descrizione delle custodie
外部密封件
Tipo
低结构
Versione
Taglia
16 B
Tipi di aggancio
双锁扣
Settori di applicazione
用于更高EMC要求的上壳/底座
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
1 Nm M4固定螺栓
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP66
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
未涂装
颜色(上売/底座)
未上漆
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
钢、镀锌
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
148.5 g
Paese di origine
中国
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140351295
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found