登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
4
Pieza de repuesto
2
Insertos
63
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para aplicaciones industriales
19 62 816 1141
型号: 19 62 816 1141
Han 16EMC/B HSE M32 PFT DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 816 1141
Han 16EMC/B HSE M32 PFT DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
4
Pieza de repuesto
2
Insertos
63
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
EMC/B
Tipo de carcasa/base
Base pasacables
Tipo
高结构
Versión
Tamaño
16 B
Versión
边出线
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M32
Tipo de bloqueo
双锁扣
Han-Easy Lock
®
是
Campo de aplicación
用于更高EMC要求的上壳/底座
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
压铸铝
Superficie (carcasa/base)
未涂装
Color (carcasa/base)
未上漆
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Color (bloqueo)
RAL 7037(土灰)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140171992
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found