登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
10
Inserts
36
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 516 0583
型号: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
中间单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
10
Inserts
36
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Séries de capots/embases
Han
®
HPR Compact
Type de capot/embase
Capot
Type
Construction haute
Version
Taille
16 B
Version
Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x M40
Type de verrouillage
Levier de verrouillage central
Applications
Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
396 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140174887
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found