18
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per condizioni ambientali gravose
09 40 516 9980
型号: 09 40 516 9980
Han 16HPR-Compact-extender-for CL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
延长器
尺寸: 16 B
高结构
中间单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 516 9980
Han 16HPR-Compact-extender-for CL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
HPR Compact
Tipo di custodia
Estensore
Tipo
Versione alta
Versione
Taglia
16 B
Tipi di aggancio
Aggancio a leva centrale
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli applicativi
Ordinare il set per l'estensione separatamente.
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
4 Nm 六角螺丝
Misura chiave
5
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K,符合 ISO 20653
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
压铸铝
防腐蚀
Finitura superficiale (custodie)
粉末涂层
Colore (custodie)
RAL 9005(乌黑)
Materiale (guarnizioni)
NBR
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
160,5 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140174955
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found