Contact inserts
3
Hoods/Housings
3
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR Single Pole
09 40 016 9903
型号: 09 40 016 9903
Han 16HPR EasyCon Halterung-M 4xHC250A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9903
Han 16HPR EasyCon Halterung-M 4xHC250A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessoires
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
Frame
附件介绍
voor mannelijke binnenwerken
4x Han
®
HC Modular 250
版本
尺寸
16 B
包装内容
2x afstandsbout (AF 7)
2x M4 schroef
2x sluitring SK S4
技术参数
拧紧力矩
6 Nm Afstandsbout
1,5 Nm Bevestigingsschroeven M4
材料特性
材料(附件)
Metaal
RoHS
conform
ELV 状态
conform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niet ingesloten
REACH 附件 XIV 物质
Niet ingesloten
REACH SVHC 物质
Niet ingesloten
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Nikkel
商业数据
包装尺寸
1
净重
205,4 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140193925
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found