配套产品
配套产品
Contact inserts
1
型号: 61 04 100 0469 01
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 2x Han® HC Modular 250, 2x Han® Q 5/0
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 100 0469 01
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
1
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR enlarged
  • Тип аксессуара Рамка
  • Описание аксессуаров
    для розеток
    2x Han® HC Modular 250
    2x Han® Q 5/0
Версия
  • Размер 16 HPR enlarged
  • Содержимое упаковки
    4 винта с цилиндрической головкой M6 x 20
    4 винта с цилиндрической головкой M6 x 30
    4 шайбы SK S6
    4 x удлинительная втулка
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌10 Nm Крепежные винты М6
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Нержавеющая сталь
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140194038
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466