Dettagli applicativi
Per rispondere al requisito IP65 ordinare separatamente la guarnizione per conduttore singolo o la custodia.
Dettagli applicativi
Una configurazione Han® 1A costituita solo da inserti (con o senza serracavo, 09 10 000 5300) è da considerare, ai sensi della norma IEC 61984, alla stregua di un connettore senza custodia. In tal caso la protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dalla modalità di installazione adottata dall'utente.
Gli inserti non devono mai essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
I connettori non devono mai essere alimentati in tensione quando non accoppiati.
Gli inserti per contatti con collegamento a vite (2+PE e 3+PE) differiscono solamente per il numero di contatti. Se vengono impiegate entrambe le varianti nella medesima applicazione, l'utente deve evitare l'accoppiamento errato! Osservare le istruzioni di sicurezza in conformità alle norme VDE 0100-410, cap. 414.4.3 ed EN 60204-1, cap. 13.4.5 d).
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,75 ... 1,5 mm²
Corrente d'esercizio
10 A
Tensione d'esercizio contatto-terra
230 V
Tensione d'esercizio contatto-contatto
400 V
Tensione di prova
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA
10 A AWG 16
Tensione d'esercizio secondo UL
250 V
Resistenza di contatto
>108 Ω
Coppia di serraggio
0,25 Nm
Temperatura massima
-40 ... +90 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP20
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polyamid (PA)
Colore (inserto)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Materiale (contatti)
Kupferlegierung
Finitura superficiale (contatti)
versilbert
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
esenzioni RoHS
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei