Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 464 6807 100
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 464 6807 100
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® 1A
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 Han® 1A
  • Conector 2 Han® 1A
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C nemişcat
    -20 ... +60 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-3
    UL 1685
    UL 1581
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140244184
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați