Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 40 040 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 40 040 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
식별
  • 카테고리 Patch cord
  • 제품 시리즈 Han® 1A
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    Han® 1A Maschio
    Coestruso
  • 케이블 유형 Cavo in rame (tondo)
  • 케이블 설명 Resistente agli oli
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 2,5 mm²
  • 컨택트핀 개수 3
  • PE 단자 si
  • 잠금 유형 Levette snap-in
  • 상세설명
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    IP66 / IP67 in posizione accoppiata
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 400 V
  • 정격 전압 도체-접지 300 V
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C non spostato
    -15 ... +80 °C spostato
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65 condizioni di inserzione
    IP66 condizioni di inserzione
    IP67 condizioni di inserzione
  • 케이블 직경 9,2 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS 면제 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV 상태 Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Non incluso
  • REACH ANNEX XIV 물질 Non incluso
  • REACH SVHC 물질 Si
  • REACH SVHC 물질 Piombo
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Si
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Piombo
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140237087
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte