配套产品
配套产品
型号: 09 10 000 9908
Han 1A-fixing plate
Han 1A-fixing plate

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装框架
用于挂墙安装
注释
比较
型号: 09 10 000 9908
Han 1A-fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Han® 1A
  • Type af tilbehør Samlingsrammer
  • Beskrivelse af tilbehøret til vægmontering
Version
  • Detaljer Brug 2 x fastgørelsesskruer M3
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌0,3 Nm Skruer M3
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Polyamid (PA)
  • Farve (tilbehør) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-2)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Kontakt det lokale HARTING-datterselskab for yderligere oplysninger.
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 8,653 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140193628
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较