配套产品
配套产品
型号: 09 10 000 9909
Han 1A-sealing plug
Han 1A-sealing plug

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
用于单线密封件,实现部分组装
聚碳酸酯 (PC)
黑色
注释
比较
型号: 09 10 000 9909
Han 1A-sealing plug
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Han® 1A
  • Zubehörtyp Blindstopfen
  • Zubehörbeschreibung für Einzeladerdichtung bei Teilbestückung
Ausführung
  • Lieferumfang 20 Stück am Block
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Polycarbonat (PC)
  • Farbe Zubehör schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Bitte kontaktieren Sie Ihre HARTING Landesgesellschaft für weitere Informationen.
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,2 g
  • Ursprungsland Taiwan
  • europäische Zolltarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140191464
  • eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431