登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
上売/底座
用于一个模块的 Han-Modular® Compact 金属上壳/底座
09 14 001 0313
型号: 09 14 001 0313
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
中间壳
尺寸: Modular Compact
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
黑色
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 14 001 0313
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han-Modular
®
Compact
上壳/底座类型
中间壳
版本
尺寸
Modular Compact
锁定类型
单锁扣
详细资料
额定电压 ≤630 V
额定脉沖电压 ≤6 kV
污染等级3
对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
技术参数
剥线长度
10 mm 接地针
拧紧力矩
1 Nm PE螺钉
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65 锁定状态
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
黑色
材料(密封件)
NBR
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61984
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
64.22 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140018990
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found