配套产品
配套产品
Successor Products
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
型号: 09 14 001 4621
Han RJ45 module, male for patch cords
Han RJ45 module, male for patch cords

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® RJ45 模块
单模块
单模块, 用于预制网线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140014623
型号: 09 14 001 4621
Han RJ45 module, male for patch cords
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® RJ45 模块
  • 模块尺寸 单模块
  • 模块介绍
    单模块
    用于预制网线
版本
  • 公母类型 公头
  • 详细资料 请单独订购预制网线。
技术参数
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7.24 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019423
  • eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469