配套产品
配套产品
Tools
1
carcasas/bases
88
Frames
17
型号: 09 14 001 2761
Han 200A axial module, female 95mm²
Han 200A axial module, female 95mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 200 A 模块
双模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 95 mm²
额定电流: ‌200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2761
Han 200A axial module, female 95mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
carcasas/bases
88
Frames
17
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® 200 A Modul
  • Modulgröße Doppelmodul
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 1
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 95 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤16 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 200 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,2 mΩ
  • Abisolierlänge 20 mm
  • Anzugsdrehmoment ‌14 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    Decabromdiphenylethan (DBDPE)
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 61,4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140184541
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552