配套产品
配套产品
Contacts
14
Tools
2
フード/ハウジング
84
Frames
17
型号: 09 14 001 3003
Han 200A crimp module, male
Han 200A crimp module, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 200 A 模块
双模块
压接针
公头
插针: 1
导体截面积: 16 ... 70 mm²
额定电流: ‌200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3003
Han 200A crimp module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
14
Tools
2
フード/ハウジング
84
Frames
17
产品详情
名称
  • カテゴリ モジュール
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • モジュールのタイプ Han® 200 A モジュール
  • モジュールのサイズ ダブルモジュール
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 1
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 16 ... 70 mm²
  • ワイヤー外径 ≤18 mm
  • 定格電流 ‌ 200 A
  • 定格電圧 1,000 V
  • 定格電圧
    ‌ 1,000 V AC
    ‌ 1,300 V DC
  • 定格サージ電圧 8 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 1,000 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 カテゴリ2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 19 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140184510
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552