矩形连接器
电缆组装
33 50 B40 0273 030
型号: 33 50 B40 0273 030
Han 24 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 B40 0273 030
Han 24 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
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
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M32
Han 24 E-F-C
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm/16AWG
標識
類別
系統佈線
系列
Han E
®
上殼/底座系列
Han
®
B
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
版本
電纜長度
3 m
尺寸
24 B
針數
24
接地針
是
詳細資料
不得在帶負載情況下插拔。
組裝和安裝必須由合格的電工進行。
防觸電保護:安裝期間,用戶應採取適當措施,確保防止間接接觸(故障保護)。例如,通過限制進入區域(只有電氣專業人員和電氣受訓人員可以進入的區域)。
材料特性
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140334373
eCl@ss
27,060,327.00
UNSPSC 24.0
43211600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found