配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9925
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel long
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel long

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装面板
长版, 用于上壳, 用于表面安装底座
尺寸: 24 HPR
不锈钢
6 x M6 螺栓, 6x 垫圈 SK S6
注释
比较
型号: 09 40 000 9925
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel long
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR EasyCon
  • Type af tilbehør Monteringspanel
  • Beskrivelse af tilbehøret
    Lang version
    til stikhuse
    til chassis-/sokkel-huse samlet på overfladen
Version
  • Størrelse 24 HPR
  • Pakkens indhold
    6 x M6-skrue
    6 x skive SK S6
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌6 Nm Fastgørelsesskruer M6
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 400 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056916
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较