配套产品
配套产品
型号: 09 30 024 1719
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 30 024 1719
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Docking frame
  • Descrição do acessório Montagem traseira
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Detalhes
    Faixa de inserção x-axis: ± 1 mm
    Faixa de inserção y-axis: ± 1 mm
    Faixa de inserção eixo Z: 0,5 / +1 mm
Características técnicas
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação sobre ciclos de conexão Ciclos de conexão com outros componentes HMC
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (acessórios) Aço inox
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 498 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140572287
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421