登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
...
Han® High Temp pro extrémní teploty do 200 °C
Kryty
19 62 824 0428
型号: 19 62 824 0428
Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 824 0428
Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
插芯
47
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
Typ krytu
Kryt
Typ
Vysoká konstrukce
Verze
Velikost
24 B
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M40
Způsob zajišťování
Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití
Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C S komponenty Han® High Temp
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP66
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Bez povrchové úpravy
Barva (kryt)
Nelakováno
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
230 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140133044
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread