配套产品
配套产品
Combinables
37
Accessories
3
Ricambio
1
Inserti
28
Frames
2
型号: 19 40 024 1171
Han 24HPR-PFT-for SCL-2xM40-FE-inverse
Han 24HPR-PFT-for SCL-2xM40-FE-inverse

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
用于外部安装, 外部 FE
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 1171
Han 24HPR-PFT-for SCL-2xM40-FE-inverse
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
37
Accessories
3
Ricambio
1
Inserti
28
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria 上売/底座
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia 面板安装底座
  • Descrizione delle custodie
    用于外部安装
    外部 FE
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione 顶出线
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x M40
  • Tipi di aggancio 螺钉锁扣
  • Settori di applicazione 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • Dettagli applicativi 固定螺栓必须独立密封,以达到特定的防护等级。
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
  • Spessore del pannello ≥2 mm
材料特性
  • Materiale (custodie)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Finitura superficiale (custodie) 粉末涂层
  • Colore (custodie) RAL 9005(乌黑)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) 不锈钢
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • Sostanze REACH SVHC
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1,249.82 g
  • Paese di origine 中国
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140279421
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466