Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Frames
4
Objednací číslo: 19 40 024 1161
Han 24HPR-PFT housing-3xM25
Han 24HPR-PFT housing-3xM25

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí kryt do panelu
Pro montáž z vnitřní strany
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
3x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 024 1161
Han 24HPR-PFT housing-3xM25
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Frames
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR enlarged
  • Typ krytu Průchozí kryt do panelu
  • Popis krytu Pro montáž z vnitřní strany
Verze
  • Velikost 24 HPR enlarged
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 3
  • Kabelový vstup 3x M25
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
  • Podrobnosti
    Průchozí panelový kryt 09 40 024 0368 není součástí dodávky, objednejte ho zvlášť
    Při používání vložek Han® Standard velikosti B nebo sklopných rámečků Han-Modular® objednejte zvlášť adaptér 09400009961.
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Tloušťka panelu ≥2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 862,5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140361317
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte