配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
型号: 09 40 124 2333
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM40
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 2333
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR VarioShell
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie Angolato
Versione
  • Taglia 24 HPR VS
  • VarioShell livello 1 3x M40
  • VarioShell livello 2 3x SP2
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌12 Nm Telaio di montaggio
    ‌10 Nm Coperchio
    ‌12 Nm Viti di terra
    ‌3 Nm Viti di fissaggio M6
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2.783,4 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140571419
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466