配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
1
アクセサリ
1
インサート
83
Frames
1
型号: 19 62 003 1250
Han 3 EMC BASE SURFACE 1 LEVER
Han 3 EMC BASE SURFACE 1 LEVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
底部开口
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): PTFE
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1250
Han 3 EMC BASE SURFACE 1 LEVER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
1
アクセサリ
1
インサート
83
Frames
1
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® EMC
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
  • フード/ハウジングの説明 オープンボトム
バージョン
  • サイズ 3 A
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
  • 梱包内容 シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 シールスクリュー付き
    IP67 シールスクリュー付き
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸锌
  • 表面 (フード/ハウジング) 未涂装
  • カラー(フード/ハウジング) 未上漆
  • 材質 (シール) PTFE
  • 材質 (ロック)
  • 表面 (ロック) 镀锌
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 77 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140132306
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466