登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
9
Części zamienne
2
Wkłady
36
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do zastosowań przemysłowych
09 30 032 0301
型号: 09 30 032 0301
Han 32B-HBM-DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 32 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 032 0301
Han 32B-HBM-DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
饰品
9
备件
2
插芯
36
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
B
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Typ
Niska konstrukcja
Wersja
Rozmiar
32 B
Typ blokowania
Podwójna klamra ryglująca
Han-Easy Lock
®
Tak
Zakres zastosowań
Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
2,5 Nm Śruby mocujące M5
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (blokady)
Poliwęglan (PC)
Stal nierdzewna
Kolor (blokowanie)
RAL 7037 (szary)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Naftalen
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
226 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140048096
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found