配套产品
配套产品
型号: 09 40 034 5406
Han 34HPR Housing Cover
Han 34HPR Housing Cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于底座, 压入式连接
尺寸: 34 HPR
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 09 40 034 5406
Han 34HPR Housing Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR EasyCon
  • アクセサリータイプ 防塵保護カバー
  • アクセサリーの説明
    用于底座
    压入式连接
バージョン
  • サイズ 34 HPR
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP54
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 聚碳酸酯 (PC)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7032(卵石灰)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 128 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140192393
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467