配套产品
配套产品
Combinables
25
饰品
12
备件
1
插芯
78
型号: 19 20 003 1645
Han 3A-HAE-M25
Han 3A-HAE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 1645
Han 3A-HAE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
饰品
12
备件
1
插芯
78
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han A®
  • Typ krytu 上壳
Verze
  • Velikost 3 A
  • Verze 边出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování 单锁扣
  • Oblast použití 用于工业应用的标准上壳/底座
  • Obsah balení 请单独订购密封螺钉。
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸锌
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 96.16 g
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140164048
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较